Grupos de mercancía
Platos de 4 mordazas fijas de acero
K1837

Platos de 4 mordazas fijas de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los platos de 4 mordazas fijas son especialmente aptos para sujeciones céntricas de piezas en las perforadoras y las fresadoras. Gracias a la disposición flexible de las mordazas de sujeción en diseño duro y blando, se pueden sujetar sin problemas piezas de diferentes tamaños y formas desde el interior o el exterior.Material:Acero.Versión:Superficies de apoyo del cuerpo principal pulidas.
Mordaza de sujeción endurecida, pulida.
Indicación:Se debe tener en cuenta la numeración al colocar las mordazas de sujeción.
Los platos de mordazas cuentan con pulido de precisión. Las tolerancias de W, X, Y, Z entre los platos se encuentran dentro de 0,05 mm.
La repetibilidad de la sujeción central con mordazas duras se encuentra dentro de 0,02 mm.
Las mordazas básicas deslizantes se accionan a través de la corona giratoria situada en el plato.
Mediante el movimiento giratorio del husillo roscado, la corona giratoria transfiere la fuerza a la mordaza principal y genera un movimiento síncrono de las mordazas de sujeción hacia fuera o hacia dentro.
Una lubricación insuficiente provoca un desgaste excesivo y un descenso de la fuerza de sujeción. Respete los intervalos regulares de lubricación.
Ventajas:La precisión de repetición en caso de sujeción central es de 0,02 mm.
Forma constructiva plana.
Para perforadoras y fresadoras.
Cuerpo principal con pulido de precisión.
Acceso óptimo del sistema de lubricación.
Gran perforación de pasada para sujetar el material de la varilla.
Accionamiento mediante la llave hexagonal. Esto hace que el manejo sea rápido y sencillo.
Las mordazas blandas también se pueden atornillar a las mordazas básicas.
Accesorios:K1838 Mordaza de sujeción de acero, blanda
Volumen de suministroLlave de mandrilIndicación sobre el dibujo:
1) Mordazas de sujeción reversibles
2) Mordazas principales
3) Tornillos de fijación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1837 Platos de 4 mordazas fijas de acero 566 kB
 TH_020_Stationaere_Backenfutter_K1836_K1837_ES 441 kB

Planos

Platos de 4 mordazas fijas de acero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
Para tornillo
de cabeza cilíndrica
HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 A petición
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 A petición
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 A petición
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 A petición
ReferenciaH3H4H5SWRRango de sujeción
Exterior
Rango de sujeción
Interior
Par de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
F (kN)
AccesoriosCADAcc.PrecioPedir
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 A petición
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 A petición
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 A petición
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33