Grupos de mercancía
Distanciador para tope de piezas de trabajo, sistema de sujeción múltiple
K1756

Distanciador para tope de piezas de trabajo, sistema de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:tratadas en caliente y con superficies planas pulidas (HRC 32).Indicación:El distanciador para el tope de piezas de trabajo sirve para prolongar la medida del tope lateral.Aplicación:El distanciador se atornilla lateralmente junto con el tope de piezas de trabajo en la mordaza de sujeción.Ventajas:Aumento del rango ajustable del tope lateral.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1756 Distanciador para tope de piezas de trabajo, sistema de sujeción múltiple 347 kB

Planos

Distanciador para tope de piezas de trabajo, sistema de sujeción múltiple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LD

D1
Para tornillo
DIN 912
CADAcc.PrecioPedir
K1756.0501050/721018M6 A petición
K1756.0501550/721518M6 A petición
K1756.0502350/722318M6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33