HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza de sujeción, superficies de sujeción lisas o acanaladas
K0039

Mordaza de sujeción, superficies de sujeción lisas o acanaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas

3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0039 Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas 191 kB

Planos

Mordaza de sujeción, superficies de sujeción lisas o acanaladas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Versión lisa
Referencia
Acanalado
A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
Filtro
K0039.1108K0039.210830,533,524152M8x251525
K0039.1110K0039.2110323728193,5M10x252049
K0039.1112K0039.21124449,530223,5M12x403085
K0039.1116K0039.2116556240294M16x6050210
Referencia
Versión lisa
Referencia
Acanalado
A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
Filtro
K0039.1208K0039.220830,533,530152M8x251525
K0039.1210K0039.2210323738193,5M10x252049
K0039.1212K0039.22124449,548223,5M12x403085
K0039.1216K0039.2216556248294M16x6050210
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33