Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple
K1749

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm.
Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Estas mordazas de sujeción solo se pueden utilizar junto con el carril de sujeción K1746 para sujeciones múltiples.
Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo.
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Ventajas:La escala lateral de los carriles de sujeción y la mordaza fija garantizan una precisión de repetición muy alta de la sujeción.Volumen de suministroMordazas de sujeción.
Tornillos de fijación
Tuercas correderas en ranura.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: superficies de sujeción lisas
Forma B: superficies de sujeción acanaladas
Forma C: con escalón
Forma D: con sobremedida para mecanizado
Forma E: con pernos de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1749 Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple 340 kB

Planos (vista completa)

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma A, superficies de sujeción lisas

Más información

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma A, superficies de sujeción lisas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1H1H3D
Rosca
interior
D1G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 A petición

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma B, superficies de sujeción acanaladas

Más información

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma B, superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1H1H3D
Rosca
interior
D1G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 A petición

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma C, con escalón

Más información

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma C, con escalón

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1H1H2H3D
Rosca
interior
D1G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6M12x30M12x253085 A petición
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6M12x30M12x253085 A petición

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma D, con sobremedida para mecanizado

Más información

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma D, con sobremedida para mecanizado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1H1H3D
Rosca
interior
D1G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1749.0500412D758150253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 A petición

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma E, con pernos de sujeción

Más información

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma E, con pernos de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Rosca
interior
D1G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6M12x30M12x253085 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33