- Elementos de mando | Elementos estándar
- Técnica de sujeción
- Técnica de sujeción de pieza de trabajo
- Técnica de sujeción modular
- Técnica de sujeción de punto cero
- Técnica de sujeción con tornillo de banco
- Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
- Dispositivo de sujeción de 3 ejes
Dispositivo de sujeción de 5 ejes
- Dispositivo de sujeción central
- Dispositivo de sujeción de CN
- Sistema de sujeción múltiple
- K1828
Sistemas de sujeción múltiple con mordazas de sujeción de dos caras, fijas ES
- K1829
Sistemas de sujeción múltiple con mordazas de sujeción de dos caras, fijas DS
- K1830
Sistemas de sujeción múltiple con mordazas de sujeción de una cara, fijas ES
- K1746
Carriles de sujeción para sistema de sujeción múltiple
- K1747
Carriles de sujeción cortos
para sistema de sujeción múltiple
- K1748
Mordazas de sujeción
- K1748_A
Mordazas de sujeción, forma A, superficies de sujeción lisas
- K1748_B
Mordazas de sujeción, forma B, para superficies de sujeción acanaladas
- K1748_C
Mordazas de sujeción, forma C, con escalón
- K1748_D
Mordazas de sujeción, forma D, con sobremedida para el mecanizado
- K1748_E
Mordazas de sujeción, forma E, con pernos de sujeción
- K1749
Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple
- K1750
Mordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple
- K1751
Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple
- K1752
Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción múltiple
- K1753
Mordazas superiores con sobremedida para el mecanizado para mordazas de sujeción DS y ES
- K1754
Mordazas superiores con prisma para mordaza de sujeción DS y ES
- K1755
Topes de piezas de trabajo para sistema de sujeción múltiple
- K1756
Distanciador para tope de piezas de trabajo, sistema de sujeción múltiple
- K1757
Set de unidades de sujeción para sistema de sujeción múltiple
- K1758
Tuercas correderas en ranura en T para mordaza de sujeción
- K0902
Sistemas de sujeción múltiples, topes duros
- K0903
Sistemas de sujeción múltiples, topes blandos
- K0904
Regletas de base
- K0905
Tope con revestimiento de metal duro y acanalado
- K0905
Topes
- K0906
Tope prismático
- K0907
Tope de tracción hacia abajo
- K0908
Apoyos
- K0909
Tuercas correderas en ranura redondas
- Plato de mordazas fijas
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1748_CMordazas de sujeción, forma C, con escalón |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado. A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias. Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm.Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.Volumen de suministroMordazas de sujeción. Tornillo de fijación.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1748.0502312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | A petición | | K1748.0505312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|