|
|
K1828Sistemas de sujeción múltiple con mordazas de sujeción de dos... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carril de sujeción y mordaza fija de acero para herramientas. Mordaza de sujeción de acero de cementaciónVersión:Carril de sujeción y mordaza fija endurecida y pulida (HRC 55 ±2). Mordaza de sujeción endurecida, fosfatada.Indicación:Los sistemas de sujeción múltiple pueden fijarse a través de distintas interfaces. 1. Rueda de sujeción lateral para set de unidades de sujeción. Las garras de sujeción pueden fijarse en cualquier posición. 2. Perforaciones de pasada para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN. 3. Perforaciones de alojamiento de Ø25 mm para los sistemas de sujeción de punto cero corrientes con distancias de sistema de 200 mm. 4. Perforaciones de alojamiento de Ø16 mm para los sistemas de sujeción de punto cero con distancias de sistema de 96 mm. 5. Tres ranuras de orientación con 18H7 para la alineación longitudinal y transversal en mesas con ranura en T. 6. Agujeros de referencia Ø12F7 y Ø16F7 para sistemas de retícula con distancia entre agujeros de 40 y 50 mm.
Hay tres versiones distintas disponibles: - Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de doble cara ES / K1828. - Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de doble cara DS / K1829. - Sistemas de sujeción múltiple con mordaza de sujeción fija de una cara ES / K1830.Aplicación:Pueden montarse de forma sucesiva o yuxtapuestos varios sistemas de sujeción múltiple de longitud distinta. Mediante el engranaje de precisión es posible posicionar de manera muy precisa las mordazas de sujeción. Con la graduación lateral de los carriles de sujeción se puede registrar cualquier posición de las mordazas de sujeción y ajustar de forma idéntica en caso de repetición. En las perforaciones roscadas pueden montarse topes. Al accionar el tornillo tensor en las mordazas de sujeción, los segmentos de sujeción se mueven y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija.Ventajas:Universal y flexible. Para lotes pequeños y grandes. También pueden sujetarse piezas grandes en varios sistemas adyacentes de sujeción múltiple.Accesorios:Pernos de sujeción K0967. Tornillos cilíndricos K0869.10X30. Tornillos cilíndricos K0869.12X25. Tornillos de ajuste K0815.12045 / K0815.16055. Listones de apoyo K1752. Mordazas sobrepuestas con sobremedida para el mecanizado K1753. Mordazas sobrepuestas con prisma K1754. Tope de pieza K1755. Distanciador K1756. Set de unidades de sujeción K1757. Tuerca corredera en ranura en T K1758. Tuerca corredera con ranura guía K0954.Volumen de suministro- 1 carril de sujeción. - 2x mordazas de sujeción de doble cara. - 3x mordazas fijas ES.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | L | B | H | L mín. | L máx. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1828.05030001 | liso | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05040001 | liso | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05050001 | liso | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05060001 | liso | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | A petición | | K1828.05070001 | liso | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | A petición | | K1828.05030002 | acanalado | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05040002 | acanalado | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05050002 | acanalado | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | A petición | | K1828.05060002 | acanalado | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | A petición | | K1828.05070002 | acanalado | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | A petición | |
Referencia | Versión 1 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | G Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1828.05030001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05040001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05050001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05060001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05070001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05030002 | acanalado | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05040002 | acanalado | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05050002 | acanalado | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05060002 | acanalado | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | | K1828.05070002 | acanalado | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|