Grupos de mercancía
Tope prismático
K0906

Tope prismático

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0503.Versión:Tope prismático tratado en caliente a 1200-1400 N/mm², bruñido.
Dentado y prismas pulidos, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0906 Tope prismático 195 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_ES 199 kB

Planos

Tope prismático

Selección/filtro de artículos

Referencia

D
mín. - máx.
CADAcc.PrecioPedir
K0906.50012655 - 33 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33