HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bulón de posicionamiento extensible
K0356

Bulón de posicionamiento extensible

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido. El diámetro de centrado y las superficies de guiado están pulidos.Indicación:Con ayuda de los bulones de posicionamiento extensibles, se pueden posicionar placas de retícula, por ejemplo, sobre mesas de máquinas con ranuras en T (ver imagen). Las placas que se vayan a posicionar deben presentar dos perforaciones adecuadas para la espiga extensible.
El tornillo de ajuste tiene un hexágono interior continuo y se puede manejar, por tanto, por los dos lados.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa reticulada
2) Hierros de sujeción
3) Mesa de máquinas
4) Bulón de posicionamiento extensible
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0356 Bulón de posicionamiento extensible 313 kB

Planos

Bulón de posicionamiento extensible

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDBB1B2Diámetro
recomendado
CADAcc.PrecioPedir
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 A petición
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 A petición
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 A petición
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33