HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de alojamiento con rosca interior
K1094

Perno de alojamiento con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).Indicación:Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos K1095 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Perno de alojamiento cilíndrico
Forma C: Perno de alojamiento aplanado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1094 Perno de alojamiento con rosca interior 164 kB

Planos (vista completa)

Perno de alojamiento con rosca interior

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma B cilíndrica

Más información

Planos

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma B cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

D1D2GL1L2L4RTCADAcc.PrecioPedir
K1094.208BCorto86M2,511,467,42,55 A petición
K1094.210BCorto107M2,513,779,735 A petición
K1094.212BCorto128M3168123,56 A petición
K1094.216BCorto1612M420121558 A petición
K1094.220BCorto2014M525,51419,5610 A petición
K1094.308BLargo86M2,517,467,42,55 A petición
K1094.310BLargo107M2,521,779,735 A petición
K1094.312BLargo128M3248123,56 A petición
K1094.316BLargo1612M429121558 A petición
K1094.320BLargo2014M535,51419,5610 A petición

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma C aplanada

Más información

Planos

Pernos de alojamiento con rosca interior, forma C aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

D1D2GL1L2L4RBTCADAcc.PrecioPedir
K1094.408CCorto86M2,511,467,42,52,55 A petición
K1094.410CCorto107M2,513,779,733,05 A petición
K1094.412CCorto128M3168123,53,56 A petición
K1094.416CCorto1612M4201215558 A petición
K1094.420CCorto2014M525,51419,56610 A petición
K1094.508CLargo86M2,517,467,42,52,55 A petición
K1094.510CLargo107M2,521,779,733,05 A petición
K1094.512CLargo128M3248123,53,56 A petición
K1094.516CLargo1612M4291215558 A petición
K1094.520CLargo2014M535,51419,56610 A petición