|
|
K0918Unidades de posicionamiento |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Cuerpo y perno de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido. Empuñadura de acero para temple y revenido, tratado en caliente. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura. ** Hasta este peso, la pieza de trabajo se puede posicionar de forma óptima.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | Fuerza manual FH N | Peso máx. de pieza de trabajo kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0918.2808 | 48 | 12 | 20 | 34 | 28 | 12 | 8 | 60 | 10 | 17 | 5 | 46 | M5 | 71 | 20 | 100 | 13 | 5 | M4x5 | 150* | 250** | | | A petición | | K0918.4212 | 61 | 15 | 30 | 48 | 42 | 14 | 12 | 80 | 13 | 23 | 7 | 63 | M6 | 94 | 25 | 90 | 15 | 8 | M6x8 | 200* | 300** | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|