Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Inclinación (30°) y superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Para posicionar piezas redondas, se utilizan bloques prismáticos a la derecha y a la izquierda. Los bloques prismáticos permiten la adaptación a los correspondientes diámetros de las piezas de trabajo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0819 Bloques prismáticos 242 kB

Planos (vista completa)

Bloques prismáticos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la derecha

Más información

Planos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónABCD
mín.
D
máx.
Tornillo de
ajuste
correspondiente
CADAcc.PrecioPedir
K0819.6301230A la derecha12 F7M122350600K0815.112055 A petición
K0819.6301630A la derecha16 F7M162050600K0815.116055 A petición

Bloques prismáticos, versión con montaje a la izquierda

Más información

Planos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónABCD
mín.
D
máx.
Tornillo de
ajuste
correspondiente
CADAcc.PrecioPedir
K0819.6311230A la izquierda12 F7M122350600K0815.112055 A petición
K0819.6311630A la izquierda16 F7M162050600K0815.116055 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33