HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
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
Elementos de posicionamiento
Elementos de soporte, topes regulables
K0819
Prisma vertical
K0819
Prisma vertical
K0819
Prismas verticales
K0819
Prismas verticales
K0819
Bloques prismáticos
K1662
Prismas de acero para sets de tensores de cadena
K0822
Piezas de soporte excéntrica
K0823
Pieza de soporte
K0816
Pieza de soporte y de instalación
K0827
Bloques de apoyo
K0824
Apoyos ajustables
K1537
Regletas de sujeción
para elementos del dispositivo
K0889
Elementos de apoyo
K1947
Dispositivos de sujeción de compensación
K1946
Elementos de apoyo cuadrados
K1941
Bloques de atornillar
con soporte plano, acero
K1942
Bloques de atornillar
con soporte plano, acero inoxidable
K1943
Bloques de atornillar
con soporte plano, aluminio
K1944
Bloques de atornillar
con soporte plano y pie magnético, de aluminio
K1961
Cabezas esféricas, placas de centrado, piezas adicionales prismáticas, piezas de fijación adicionales, piezas adicionales con bola giratoria
K1233
Bloques de atornillar Atlas
con contratuerca
K0825
Soportes ajustables
K0826
Insertos
K1224
Elementos de apoyo
K1945
Cuñas
K2055
Elementos de apoyo cilíndricos
K0920
Elementos de apoyo ajustables
K0921
Elementos de apoyo
K0922
Cilindro de apoyo
K0917
Unidades de posicionamiento elásticas con cono
K1854
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente
con retroceso por muelle y efecto simple
K0297
Tornillos de apoyo
K0828
Tornillos de apoyo
K0307
Pernos de apoyo
K1200
Tornillos de tope
K0821
Piezas de extensión
K0308
Soportes
K0923
Soportes ajustables
K0924
Eclisa
K0829
Tornillos de sujeción con pieza de presión
K0294
Pernos de apoyo
K0380
Tornillos de presión esféricos
con cabeza
K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza
y con bola completa
K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza
con bola aplanada y protección contra torsión
K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza
y con bola aplanada
K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza
de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza
versión corta
K0282
Soportes con bola oscilante
K0302
Soportes con bola oscilante
ángulo de inclinación de 12°
K0283
Soportes con bola oscilante
ángulo de inclinación de 14° y 20°
K0286
Soportes
con bola oscilante de retrogiro automático
K1164
Soportes con bola oscilante
de retrogiro automático
K0284
Soportes
con bola oscilante con junta tórica
K0285
Soportes
con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
K0287
Soportes
con bola oscilante ajustables
K0288
Soportes
con bola oscilante ajustables con junta tórica
K0289
Soportes
con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
K0290
Soportes
con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
K0291
Soportes
con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
K1914
Placas de apoyo de metal duro redondo
K0385
Pinzas e insertos redondos
K0385
Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada
K0386
Pinzas de forma hexagonal
K0387
Pinzas cuadradas
K1915
Placas de apoyo de metal duro cuadrado
K0388
Pinzas ajustables
K0813
Topes ajustables
K0820
Topes roscados ajustables
K1234
Topes de piezas de trabajo 5D
K2043
Topes de piezas de trabajo, magnéticos
Sistema de sujeción de molde
Estabilizador de pieza de trabajo
Tensor de cadena
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
K0922
Cilindro de apoyo
Volver
Productos
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Elementos de soporte, topes regulables
Cilindro de apoyo
Descripción del artículo/Imágenes del producto
Descripción
Material:
Acero para temple y revenido.
Versión:
Cuerpo base bruñido.
Perno de presión endurecido y bruñido.
Indicación sobre el dibujo:
J = Tornillo de montaje
L = Tornillo de presión esférico
M = Tornillo de sujeción con hexágono interior
1) Soporte de tornillos
2) Tuerca hexagonal
3) Tornillo de presión esférico
Características especiales:
Descargar
Aquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
Ficha de datos K0922 Cilindro de apoyo
248 kB
Planos
Selección/filtro de artículos
Referencia
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
SW
F
N
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CAD
Acc.
Precio
Pedir
K0922.06039
28
14
33
39
10
14,1
22
M6
M6x12
M6x16
M4x8
4
4000
10
22
A petición
K0922.08052
35
19
42
52
15
18,8
28,5
M8
M8x16
M8x20
M4x8
5
6000
10
27
A petición
K0922.12070
50
26
60
70
17
28,5
42
M12
M12x24
M12x30
M5x12
8
9000
15
30
A petición
K0922.16080
60
33
70
80
22
26,5
47
M16
M16x32
M12x30
M5x15
10
9000
15
35
A petición
Otros artículos de esta categoría
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-69
|
>
|
>>
K0819
Prisma vertical
K0819
Prisma vertical
K0819
Prismas verticales
K0819
Prismas verticales
K0819
Bloques prismáticos
K1662
Prismas de acero para sets de tensores de cadena
K0822
Piezas de soporte excéntrica
K0823
Pieza de soporte
K0816
Pieza de soporte y de instalación
K0827
Bloques de apoyo
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-69
|
>
|
>>