- Elementos de mando | Elementos estándar
- Técnica de sujeción
- Técnica de sujeción de pieza de trabajo
- Elementos de sujeción
- Elementos de posicionamiento
- Elementos de soporte, topes regulables
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Bloques prismáticos
- K1662
Prismas de acero para sets de tensores de cadena
- K0822
Piezas de soporte excéntrica
- K0823
Pieza de soporte
- K0816
Pieza de soporte y de instalación
- K0827
Bloques de apoyo
- K0824
Apoyos ajustables
- K1537
Regletas de sujeción para elementos del dispositivo
- K0889
Elementos de apoyo
- K1947
Dispositivos de sujeción de compensación
- K1946
Elementos de apoyo cuadrados
- K1941
Bloques de atornillar con soporte plano, acero
- K1942
Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable
- K1943
Bloques de atornillar con soporte plano, aluminio
- K1944
Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio
- K1961
Cabezas esféricas, placas de centrado, piezas adicionales prismáticas, piezas de fijación adicionales, piezas adicionales con bola giratoria
- K1233
Bloques de atornillar Atlas con contratuerca
- K0825
Soportes ajustables
- K0826
Insertos
- K1224
Elementos de apoyo
- K1945
Cuñas
- K2160
Elemento de apoyo apto para automatización
- K2055
Elementos de apoyo cilíndricos
- K0920
Elementos de apoyo ajustables
- K0921
Elementos de apoyo
- K0922
Cilindro de apoyo
- K0917
Unidades de posicionamiento elásticas con cono
- K1854
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
- K0297
Tornillos de apoyo
- K0828
Tornillos de apoyo
- K0307
Pernos de apoyo
- K1200
Tornillos de tope
- K0821
Piezas de extensión
- K0308
Soportes
- K0923
Soportes ajustables
- K0924
Eclisa
- K0829
Tornillos de sujeción con pieza de presión
- K0294
Pernos de apoyo
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K1914
Placas de apoyo de metal duro redondo
- K0385
Pinzas e insertos redondos
- K0385
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
- K0386
Pinzas de forma hexagonal
- K0387
Pinzas cuadradas
- K1915
Placas de apoyo de metal duro cuadrado
- K0388
Pinzas ajustables
- K0813
Topes ajustables
- K0820
Topes roscados ajustables
- K1234
Topes de piezas de trabajo 5D
- K2043
Topes de piezas de trabajo, magnéticos
- Sistema de sujeción de molde
- Estabilizador de pieza de trabajo
- Tensor de cadena
- Técnica de sujeción modular
- Técnica de sujeción de punto cero
- Técnica de sujeción con tornillo de banco
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1947Dispositivos de sujeción de compensación |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:El dispositivo de sujeción de compensación se utiliza en trabajos de fresado, taladrado, cepillado y pulido para evitar el traqueteo o la salida de la pieza de trabajo. El dispositivo de sujeción de compensación permite sujetar piezas con precisión y rapidez, sin llegar por debajo de la pieza de trabajo. El perno de apoyo se coloca en la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle. Se puede tensar en cualquier posición. En la rosca interior del perno de apoyo se pueden enroscar tornillos de sujeción de cualquier tipo para adaptar la altura de apoyo.
Los dispositivos de sujeción de compensación K1947.075, K1947.150 y K1947.170 solo tienen 1 ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|