HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pieza de soporte y de instalación
K0816

Pieza de soporte y de instalación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente.
Superficies de revestimiento y superficies de apoyo pulidas.
Indicación:El posicionamiento y la fijación de las piezas de soporte y de instalación se realizan, dependiendo del sistema (M8, M12, M16), mediante un tornillo de ajuste o mediante una hembrilla con tornillo de cabeza cilíndrica.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0816 Pieza de soporte y de instalación 190 kB

Planos

Pieza de soporte y de instalación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABC
Ø para
tornillo de ajuste
DETornillo de
ajuste
correspondiente
CADAcc.PrecioPedir
K0816.12025254012 H72012K0815.12045 A petición
K0816.12050504012 H72012K0815.12045 A petición
K0816.12075754012 H72012K0815.12045 A petición
K0816.121001005012 H72022K0815.12055 A petición
K0816.16050505016 H72615K0815.16055 A petición
K0816.16075755016 H72615K0815.16055 A petición
K0816.161001005016 H72625K0815.16065 A petición
K0816.161251255016 H72625K0815.16065 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33