HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Soporte ajustable sobre el que pueden montarse distintas piezas adicionales.Indicación sobre el dibujo:
1) Soporte de tornillos
2) Soporte
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0308 Soporte 163 kB

Planos

Soporte

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGCADAcc.PrecioPedir
K0308.0803006302013514,4M8M6x6 A petición
K0308.0804006403013514,4M8M6x6 A petición
K0308.1003808382417618,9M10M8x8 A petición
K0308.1004808483417618,9M10M8x8 A petición
K0308.1205110513322724,5M12M10x10 A petición
K0308.1206610664822724,5M12M10x10 A petición
K0308.16062126240271030,1M16M12x12 A petición
K0308.16077127755271030,1M16M12x12 A petición