- Elementos de mando | Elementos estándar
- Técnica de sujeción
- Técnica de sujeción de pieza de trabajo
- Elementos de sujeción
- Elementos de posicionamiento
- Elementos de soporte, topes regulables
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Prismas verticales
- K0819
Bloques prismáticos
- K1662
Prismas de acero para sets de tensores de cadena
- K0822
Piezas de soporte excéntrica
- K0823
Pieza de soporte
- K0816
Pieza de soporte y de instalación
- K0827
Bloques de apoyo
- K0824
Apoyos ajustables
- K1537
Regletas de sujeción para elementos del dispositivo
- K0889
Elementos de apoyo
- K1947
Dispositivos de sujeción de compensación
- K1946
Elementos de apoyo cuadrados
- K1941
Bloques de atornillar con soporte plano, acero
- K1942
Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable
- K1943
Bloques de atornillar con soporte plano, aluminio
- K1944
Bloques de atornillar con soporte plano y pie magnético, de aluminio
- K1961
Cabezas esféricas, placas de centrado, piezas adicionales prismáticas, piezas de fijación adicionales, piezas adicionales con bola giratoria
- K1233
Bloques de atornillar Atlas con contratuerca
- K0825
Soportes ajustables
- K0826
Insertos
- K1224
Elementos de apoyo
- K1945
Cuñas
- K2055
Elementos de apoyo cilíndricos
- K0920
Elementos de apoyo ajustables
- K0921
Elementos de apoyo
- K0922
Cilindro de apoyo
- K0917
Unidades de posicionamiento elásticas con cono
- K1854
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
- K0297
Tornillos de apoyo
- K0828
Tornillos de apoyo
- K0307
Pernos de apoyo
- K1200
Tornillos de tope
- K0821
Piezas de extensión
- K0308
Soportes
- K0923
Soportes ajustables
- K0924
Eclisa
- K0829
Tornillos de sujeción con pieza de presión
- K0294
Pernos de apoyo
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K1914
Placas de apoyo de metal duro redondo
- K0385
Pinzas e insertos redondos
- K0385
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
- K0386
Pinzas de forma hexagonal
- K0387
Pinzas cuadradas
- K1915
Placas de apoyo de metal duro cuadrado
- K0388
Pinzas ajustables
- K0813
Topes ajustables
- K0820
Topes roscados ajustables
- K1234
Topes de piezas de trabajo 5D
- K2043
Topes de piezas de trabajo, magnéticos
- Sistema de sujeción de molde
- Estabilizador de pieza de trabajo
- Tensor de cadena
- Técnica de sujeción modular
- Técnica de sujeción de punto cero
- Técnica de sujeción con tornillo de banco
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0917Unidades de posicionamiento elásticas con cono |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión: Cuerpo de acero para temple y revenido endurecido y bruñido. Pasador de posicionamiento de acero para herramientas endurecido.Indicación:* Se puede posicionar dentro de estas indicaciones de diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | Perforación de alojamiento | Fuerza del muelle del cono N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0917.15060 | A | 13 | 15 | 15 | 7,5 | 6 | 15 | 35 | 25 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6 | 7,4 | 15 | M4 | 16 | ø3,8 - ø5,2* | 6,4 - 19,3 | | | A petición | | K0917.15070 | A | 13 | 15 | 15 | 7,5 | 6 | 15 | 35 | 25 | 16 | 4,5 | 4,5 | 7 | 7,4 | 15 | M4 | 16 | ø4,8 - ø6,2* | 6,4 - 19,3 | | | A petición | | K0917.20090 | A | 18 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 40 | 30 | 22 | 4,5 | 5,5 | 9 | 9,3 | 20 | M4 | 21 | ø5,8 - ø8,2* | 5,5 - 20,5 | | | A petición | | K0917.20110 | A | 18 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 40 | 30 | 22 | 4,5 | 7,5 | 11 | 9,3 | 20 | M4 | 21 | ø7,8 - ø10,2* | 5,5 - 20,5 | | | A petición | |
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | Perforación de alojamiento | Fuerza del muelle del cono N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0917.15061 | B | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 6 | 15 | 35 | 25 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6 | 5,4 | 15 | M4 | 16 | ø3,8 - ø5,2* | 6,4 - 19,3 | | | A petición | | K0917.15071 | B | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 6 | 15 | 35 | 25 | 16 | 4,5 | 4,5 | 7 | 5,4 | 15 | M4 | 16 | ø4,8 - ø6,2* | 6,4 - 19,3 | | | A petición | | K0917.20091 | B | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 40 | 30 | 22 | 4,5 | 5,5 | 9 | 7,3 | 20 | M4 | 21 | ø5,8 - ø8,2* | 5,5 - 20,5 | | | A petición | | K0917.20111 | B | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 40 | 30 | 22 | 4,5 | 7,5 | 11 | 7,3 | 20 | M4 | 21 | ø7,8 - ø10,2* | 5,5 - 20,5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|