HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Alargadores de apoyo para hierros de sujeción
K1204

Alargadores de apoyo para hierros de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo principal tratado en caliente y cincado.
Tornillo de apoyo tratado en caliente, clase de resistencia 8.8.
Indicación:Alargadores de apoyo compuestos por pieza de presión, tornillo de apoyo y tornillos de fijación para hierros de sujeción.
Los alargadores de apoyo sirven para ampliar la altura de sujeción en los hierros de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1204 Alargadores de apoyo para hierros de sujeción 191 kB

Planos

Alargadores de apoyo para hierros de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1D2D3H
Rango de sujeción
H1H2H3LL1CADAcc.PrecioPedir
K1204.10393013M10M5308-30398104430 A petición
K1204.12494217M12M53610-374910165435 A petición
K1204.12944217M12M53610-809410165435 A petición
K1204.16555021M16M54213-415513206040 A petición
K1204.16905021M16M54213-739013206040 A petición
K1204.20695025M20M65016-526916257050 A petición
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33