HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los bloques verticales con forma P solo se utilizan en combinación con garras de sujeción para sujetar piezas de trabajo elevadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0839 Bloques verticales, forma P 173 kB

Planos

Bloques verticales, forma P

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNRCADAcc.PrecioPedir
K0839.120757570401330M1224154520203530 A petición
K0839.1210010070401330M1224153520203530 A petición
K0839.160757590501740M1630204520204540 A petición
K0839.1610010090501740M1630203520204540 A petición