HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bloques verticales de aluminio de alta resistencia.
Pernos de unión y tornillos de sujeción de acero para temple y revenido.
Versión:Bloques verticales anodizados.
Pernos de unión y tornillos de sujeción bruñidos.
Indicación:El uso de bloques verticales permite prolongar la altura de sujeción
de las unidades de sujeción
de la forma deseada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0843 Bloques verticales 241 kB

Planos

Bloques verticales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

ABCDEFGHJAdecuado para
unidades
de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0843.16025068corto2568451835259224K0841.16055068 A petición
K0843.16050068corto5068451835259224K0841.16055068 A petición
K0843.16100068corto10068451835259224K0841.16055068 A petición
K0843.16025093largo2593451860259224K0841.16055093 A petición
K0843.16050093largo5093451860259224K0841.16055093 A petición
K0843.16100093largo10093451860259224K0841.16055093 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33