HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal
K0358

Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Posicionar y sujetar las piezas de trabajo en las perforaciones indicadas desde dentro hacia fuera y de modo que queden centradas.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0358 Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal 273 kB

Planos (vista completa)

Brida de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Brida de centrado con bolas, forma A

Más información

Planos

Brida de centrado con bolas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ de
bola
Número
de bolas
F
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0358.101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 A petición
K0358.101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 A petición
K0358.101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 A petición
K0358.102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 A petición
K0358.102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 A petición
K0358.103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 A petición
K0358.103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 A petición
K0358.104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 A petición
K0358.105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 A petición
K0358.107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 A petición
K0358.108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 A petición

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Más información

Planos

Brida de centrado con tuerca hexagonal, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNúmero de
6 cantos
F
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,5 A petición
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 A petición
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,5 A petición
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,5 A petición
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,5 A petición
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,5 A petición
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,5 A petición
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,516868 A petición
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610 A petición
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5 A petición