{"product":{"productId":"agid.11991","price":69.74,"name":"Brida de centrado"},"currency":"EUR"}
Material
Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Brida de centrado con rosca interior
desde
73,12 €
más IVA
más gastos de envío
Brida de centrado con rosca exterior
desde
69,74 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación. La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Para aumentar la precisión del centrado, la brida de centrado se puede fijar en una perforación con el perno de centrado (D2). La precisión de centrado es de +/- 0,2mm.
Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).