K0893_AGBrida de centrado con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Casquillos de acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación. La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | D | D1 | L1 | D mín. | D3 | H mín.
| H máx.
| L mín. | SW | SW1 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0893.061215 | rosca exterior | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | A petición | | K0893.061219 | rosca exterior | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | A petición | | K0893.081624 | rosca exterior | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0893.081630 | rosca exterior | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|