HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Brida de centrado redonda con tornillo avellanado, forma A
K1166_A

Brida de centrado redonda con tornillo avellanado, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.Indicación:La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
La medida H se refiere a la altura con ≥ D.

1) Junta tórica
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1166_A Brida de centrado redonda con tornillo avellanado, forma A 287 kB

Planos

Brida de centrado redonda con tornillo avellanado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D
máx.
HH1LSWFuerza de
sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1166.10804AM4810,35,50,97,32,50,92,1 A petición
K1166.11005AM51012,36,41,19,131,54,3 A petición
K1166.11206AM61216,38,61,311,242,17,3 A petición
K1166.11608AM8162211,51,616,25418 A petición