- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0914Dispositivo de sujeción compresor |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Leva de acero para herramientas. Eje y empuñadura de acero para temple y revenido. Botón esférico de duroplast PF 31.Versión:Leva y eje endurecidos y bruñidos. Empuñadura bruñida. Botón esférico negro.Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura.Accesorios:Empuñaduras estándar K0915. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión K0916.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Fuerza de sujeción N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0914.252500 | Sin empuñadura | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4x6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* |  |  | A petición | | K0914.252501 | Con empuñadura | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4x6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* |  |  | A petición | | K0914.323200 | Sin empuñadura | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6x9 | M6x9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* |  |  | A petición | | K0914.323201 | Con empuñadura | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6x9 | M6x9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* |  |  | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|