HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
K0022

Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación:El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva K0026, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.

"A" = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
"D1 mín." = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0022 Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva 163 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D1
mín.
HLSWS1
(Recorrido
de sujeción)
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 A petición
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 A petición
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 A petición
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33