HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción hexagonal variable
K0023

Dispositivo de sujeción hexagonal variable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación:Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
Los dispositivos de sujeción están disponibles con bordes lisos para superficies procesadas o con bordes dentados para piezas brutas.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0023 Dispositivo de sujeción hexagonal variable 161 kB

Planos

Dispositivo de sujeción hexagonal variable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

Distancia A
en canto n.º
DHH1S
(Recorrido
excéntrico)
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0023.09Aliso1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 A petición
K0023.10Aliso7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 A petición
K0023.11Aliso13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 A petición
K0023.13Bdentado1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 A petición
K0023.14Bdentado7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 A petición
K0023.15Bdentado13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33