HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción pivotante (pesado), versión con montaje a la izquierda
K0913_LA

Dispositivo de sujeción pivotante (pesado), versión con montaje...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0913_LA Dispositivo de sujeción pivotante (pesado), versión con montaje a la izquierda 213 kB

Planos

Dispositivo de sujeción pivotante (pesado), versión con montaje a la izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónA
mín.
A
máx.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUFuerza
de sujeción
N
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
K0913.017030A la izquierda70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000 A petición
K0913.018038A la izquierda80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33