HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con leva con soporte
K1387

Dispositivos de sujeción con leva con soporte

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Apretando el tornillo de presión esférico se mueve la mordaza de sujeción hacia delante. De esta manera la pieza de trabajo se sujeta al mismo tiempo con el efecto de tracción hacia abajo contra el tope fijo y la superficie de apoyo. Dispositivo de sujeción con leva con superficie de apoyo pulida y rosca para elemento de apoyo ajustable.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con mordaza plana
Forma B: con mordaza en prisma
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1387 Dispositivos de sujeción con leva con soporte 214 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción con leva con soporte

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con mordaza plana

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con mordaza plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAncho
de
ranura
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Recorrido)
Fuerza de sujeción
horizontal
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 A petición
K1387.114A144816M1213M1253452715724010055415,09 A petición
K1387.118A186818,8M1617M1672603820864112663721,520 A petición

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma B, con mordaza en prisma

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma B, con mordaza en prisma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAncho
de
ranura
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Recorrido)
Fuerza de sujeción
horizontal
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 A petición
K1387.214B144816M1213M1253452715724010055415,09 A petición
K1387.218B186818,8M1617M1672603820864112663721,520 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33