Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con mordaza plana
K1387_A

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Apretando el tornillo de presión esférico se mueve la mordaza de sujeción hacia delante. De esta manera la pieza de trabajo se sujeta al mismo tiempo con el efecto de tracción hacia abajo contra el tope fijo y la superficie de apoyo. Dispositivo de sujeción con leva con superficie de apoyo pulida y rosca para elemento de apoyo ajustable.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1387_A Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con mordaza plana 271 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con leva con soporte, forma A, con mordaza plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAncho
de
ranura
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 A petición
K1387.114A144816M1213M12534527157240100554150009 A petición
K1387.118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33