Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción con leva, forma B, con mordaza en prisma
K1386_B

Dispositivo de sujeción con leva, forma B, con mordaza en prisma

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Apretando el tornillo de presión esférico se mueve la mordaza de sujeción hacia delante. De esta manera la pieza de trabajo se sujeta al mismo tiempo con el efecto de tracción hacia abajo contra el tope fijo y la superficie de apoyo. La superficie de apoyo de la pieza de trabajo puede realizarse directamente en la mesa de máquinas. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1386_B Dispositivo de sujeción con leva, forma B, con mordaza en prisma 229 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con leva, forma B, con mordaza en prisma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAncho
de
ranura
BD

D1HH1H2LL1S1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1386.210B1032M88,4242085228370003 A petición
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 A petición
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33