HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido y pulido.Indicación:El elemento de posicionamiento permite posicionar piezas de trabajo y unidades de sujeción en cualquier punto del palé de cambio (recorrido de desplazamiento de 40-50 mm).
Las graduaciones del carro de desplazamiento que corresponda no solo permiten leer la posición, sino también documentarse sobre el sistema de sujeción instalado.
Los elementos de posicionamiento son módulos que se pueden combinar con segmentos de sujeción de cuñas, topes y unidades de sujeción para formar una estructura de sujeción flexible.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0846 Elementos de posicionamiento 334 kB
 TechnHinweis_Positionierelement_ES 157 kB

Planos

Elementos de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNPQRSTCADAcc.PrecioPedir
K0846.200160636343231239848502417323425M1625M16x19M6x12M1025 A petición