HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Elevación para tensor de fuerza
K1206

Elevación para tensor de fuerza

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Aplicación:El tensor de fuerza de elevación se coloca y fija a la mesa de la máquina. A continuación, el tensor de fuerza se atornilla con la elevación. Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Obtención de otras alturas de sujeción con la instalación de varios elementos intermedios.
- Transición continua de las alturas de sujeción.
- Elementos de fácil montaje.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1206 Elevación para tensor de fuerza 182 kB

Planos

Elevación para tensor de fuerza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Ancho
de
ranura
BD

D1HLL1L2Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1206.012060Largo1445M12M8601351212730 A petición
K1206.016070Largo1848M16M8701551614543 A petición
K1206.020080Largo2258M20M10801751916549 A petición
K1206.112060Corto1444,5M12M86095128832 A petición
K1206.116070Corto1847,5M16M8701101610040 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33