HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Garra de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Accesorios de acero para temple y revenido.
Versión:Garra de sujeción anodizada.
Accesorios bruñidos.
Indicación:La garra de sujeción se fija directamente en un elemento de posicionamiento.
Gracias a un tornillo de cabeza cilíndrica, la altura de la garra de sujeción se puede ajustar individualmente (altura regulable de 23-55 mm). Para alturas de sujeción de 0-23 mm se debe utilizar un manguito de unión (K0850.700).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0842 Garras de sujeción 198 kB

Planos

Garras de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNPCADAcc.PrecioPedir
K0842.3001602525-551004534242635172224258527M16 x 75 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33