HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Hierros de sujeción ajustables, forma B
K1165_B

Hierros de sujeción ajustables, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación:Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.Accesorios:Alargadores de apoyo K1204
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1165_B Hierros de sujeción ajustables, forma B 289 kB

Planos

Hierros de sujeción ajustables, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFormaBB1D

EH
Rango de sujeción
H1H2H3H4LL1L2Medida nominal
de la ranura
Tornillo/s
de fijación
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1165.210115100BCon tuerca cilíndrica en T443013110-4018271712115253010M10X10025 A petición
K1165.212115125BCon tuerca cilíndrica en T443013110-5518271712115253012M12X12530 A petición
K1165.214115125BCon tuerca cilíndrica en T443013110-5518271712115253014M12X12530 A petición
K1165.212150160BCon tuerca cilíndrica en T554117120-7020362117150353612M12X16035 A petición
K1165.214150160BCon tuerca cilíndrica en T554117120-7020362117150353614M12X16035 A petición
K1165.216150160BCon tuerca cilíndrica en T554117120-7020362117150353616M16X16040 A petición
K1165.218150160BCon tuerca cilíndrica en T554117120-7020362117150353618M16X16040 A petición
K1165.216187200BCon tuerca cilíndrica en T623021140-8030422720187444416M16X20055 A petición
K1165.218187200BCon tuerca cilíndrica en T623021140-8030422720187444418M16X20055 A petición
K1165.220187200BCon tuerca cilíndrica en T623021140-8030422720187444420M20X20060 A petición
K1165.222187200BCon tuerca cilíndrica en T623021140-8030422720187444422M20X20060 A petición
K1165.220235250BCon tuerca cilíndrica en T703025170-10031513424235604720M20X25070 A petición
K1165.222235250BCon tuerca cilíndrica en T703025170-10031513424235604722M20X25070 A petición
K1165.224235250BCon tuerca cilíndrica en T703025170-10031513424235604724M24X25075 A petición
K1165.228235250BCon tuerca cilíndrica en T703025170-10031513424235604728M24X25075 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33