Grupos de mercancía
Hierros de sujeción ajustables, forma C
K1165_C

Hierros de sujeción ajustables, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo prisionero DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación:Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.Accesorios:Alargadores de apoyo K1204Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1165_C Hierros de sujeción ajustables, forma C 283 kB

Planos

Hierros de sujeción ajustables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2BB1D

EH
Rango de sujeción
H1H2H3H4LL1L2Tornillo/s
de fijación
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1165.312115100Ccon tornillo prisionero443013110-30182717121152530M12X10030 A petición
K1165.312115125Ccon tornillo prisionero443013110-55182717121152530M12X12530 A petición
K1165.312150125Ccon tornillo prisionero554117120-50203621171503536M12X12540 A petición
K1165.312150160Ccon tornillo prisionero554117120-70203621171503536M12X16040 A petición
K1165.316150125Ccon tornillo prisionero554117120-40203621171503536M16X12540 A petición
K1165.316150160Ccon tornillo prisionero554117120-70203621171503536M16X16040 A petición
K1165.320187160Ccon tornillo prisionero623021140-40304227201874444M20X16060 A petición
K1165.320187200Ccon tornillo prisionero623021140-80304227201874444M20X20060 A petición
K1165.320235200Ccon tornillo prisionero703025170-70315134242356047M20X20075 A petición
K1165.320235250Ccon tornillo prisionero703025170-100315134242356047M20X25075 A petición
K1165.324235200Ccon tornillo prisionero703025170-50315134242356047M24X20075 A petición
K1165.324235250Ccon tornillo prisionero703025170-100315134242356047M24X25075 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33