Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Indicación:El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.

Forma B:
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro
A petición:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0831_B Dispositivo de sujeción con leva, forma B 203 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con leva, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaF
kN
F1
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0831.03B582,4150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33