HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
K0649

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:La peculiaridad de esta mordaza de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado. Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar las formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo. Además, este producto es ideal para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Tener en cuenta:La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión M8 y de 5 mm en las versiones M10, M12 y M16.Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0649 Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado 194 kB

Planos

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0649.3108Estrecho36,539,524152M8x251119 A petición
K0649.3110Estrecho424728193,5M10x251537 A petición
K0649.3112Estrecho5459,530223,5M12x402365 A petición
K0649.3116Estrecho657240294M16x6038160 A petición
K0649.3208Ancho36,539,530152M8x251119 A petición
K0649.3210Ancho424738193,5M10x251537 A petición
K0649.3212Ancho5459,548223,5M12x402365 A petición
K0649.3216Ancho657248294M16x6038160 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33