HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición maleable, mordaza de sujeción de acero de cementación.Versión:Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación:Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo procesadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Para fijar la mordaza de sujeción estable en la mesa de máquinas, recomendamos el uso de dos tornillos tensores.Indicación sobre el dibujo:
1) Par de apriete máx. 50 Nm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0891 Mordaza de sujeción estable 176 kB

Planos

Mordaza de sujeción estable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para
ancho de ranura
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0891.1912, 14, 16, 18177,5112,565198537994012818,82,26 A petición
K0891.2620, 22, 24, 28, 30226,5136,575261004511840121123,052,77 A petición
K0891.3832, 36, 42262,5157,590381205514540121529,43,33 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33