HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
K0040

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:

Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T . Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.

Las mordazas de sujeción de la versión K0040.08 y K0040.0810 no tienen ninguna acanaladura.

A través del agujero alargado integrado es posible introducir las mordazas de sujeción.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0040 Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas 259 kB

Planos

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BCDEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 912
GFuerza de
sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0040.0827312915212,5M8x25Para perforación roscada1525 A petición
K0040.081027312915212,5M8x25Para ranura en T 101525 A petición
K0040.1242494122304M12x40Para perforación roscada3085 A petición
K0040.121442494122304M12x30Para ranura en T 143085 A petición
K0040.1657665629425M16x60Para perforación roscada50210 A petición
K0040.161857665629425M16x50Para ranura en T1850210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33