HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Mordaza dentada ajustable separada
K0853

Mordaza dentada ajustable separada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Cuerpo base de acero para temple y revenido, bruñido.
Mordaza de sujeción de acero para temple y revenido, tratada en caliente y bruñida.
Indicación:La mordaza dentada inclinada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Mordaza dentada ajustable, separada 179 kB

Planos

Mordaza dentada ajustable separada

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKF1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0853.92008016722516148,51016,57,5773,66,5 A petición
K0853.920120221053522201313,526,5101297,419 A petición
K0853.920160301374030261717,53014141311,732 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33