HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Cuerpo base de acero para temple y revenido, bruñido.
Mordaza de sujeción de acero para temple y revenido, tratada en caliente y bruñida.
Indicación:La mordaza dentada ajustable se utiliza en combinación con la
placa de soporte CL.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Mordaza dentada ajustable 177 kB

Planos

Mordaza dentada ajustable

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKF1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0853.93008016722516148,51016,519,5773,66,5 A petición
K0853.930120221053522201313,526,5291297,419 A petición
K0853.930160301374030261717,53039141311,732 A petición