HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de soporte CL sirven para posicionar la mordaza dentada inclinada ajustable y la mordaza dentada inclinada.
La perforación de pasada (G) para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 sirven para fijar la placa de soporte CL en
los cuerpos base correspondientes. Las perforaciones rocadas (F) sirven para fijar la mordaza dentada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Placas de soporte CL 402 kB

Planos

Placas de soporte CL

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABCDEFG
Perforación de pasada para
tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
JCADAcc.PrecioPedir
K0853.940081165025162512,5M8M87 A petición
K0853.940081205025202512,5M8M89 A petición
K0853.940081255025252512,5M8M813 A petición
K0853.940081325025322512,5M8M820 A petición
K0853.940081405025402512,5M8M828 A petición
K0853.940120208535205020M12M125 A petición
K0853.940120258535255020M12M1212 A petición
K0853.940120328535325020M12M1212 A petición
K0853.940120408535405020M12M1212 A petición
K0853.940120508535505020M12M1212 A petición
K0853.940160259040255025M16M166 A petición
K0853.940160329040325025M16M1613 A petición
K0853.940160409040405025M16M1615 A petición
K0853.940160509040505025M16M1615 A petición
K0853.940160639040635025M16M1615 A petición