Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, anillo de sujeción y barra de empuñadura de acero para temple y revenido.
Empuñadura de duroplast PF 31.
Versión:Carcasa y anillo de sujeción endurecido y bruñido.
Barra de empuñadura bruñida.
Empuñadura negra.
Indicación:Es necesario respetar las indicaciones sobre la tolerancia recomendada para las herramientas en caso de sujeción con perno de sujeción (Heavy). Para sujetar la pieza de trabajo de forma segura, la barra de empuñadura debe situarse entre la posición de sujeción recomendada y el punto final.

* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción K0911 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0911 Sujeción por tracción (pesada) 174 kB
 Curvas de potencia 53,7 kB

Planos

Sujeción por tracción (pesada)

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCD

EFGHJKLFuerza
de sujeción
N
Tolerancia
recomendada para
el espesor de la pieza de trabajo
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  A petición
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33