Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Indicación:A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos.
El tensor de fuerza se puede elevar aún más con el elemento intermedio.

El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.
Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 30–49 kN.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Accesorios:Elevación K1206
Piezas de presión K1215
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1205 Tensor de fuerza 184 kB

Planos

Tensor de fuerza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1H2A
mín.
A
máx.
BB1Ancho
de
ranura
D

D1D2HH1LL1L2SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1205.112135versión larga6-6813110541814M1213M163685135132583010070 A petición
K1205.116135versión larga6-6816114541818M1617M1636851351628830100150 A petición
K1205.116155versión larga5-8016134602018M1617M204210515516321043220150 A petición
K1205.120175versión larga7-8819165752522M2021M245212517519361249220200 A petición
K1205.212095versión corta6-501282541814M1213M16367895122083212070 A petición
K1205.216110versión corta6-501595602018M1617M20429211015261040150150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33