HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática
K1391

Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de sujeción para la sujeción por tracción neumática se conectan con la pieza de trabajo a través de la rosca. De esta manera la pieza de trabajo puede conectarse rápidamente y soltarse de la sujeción de tracción a través de una válvula neumática.
Así también puede utilizarse el sistema como sistema de sujeción de punto cero.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1391 Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática 148 kB

Planos

Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3SWCADAcc.PrecioPedir
K1391.1080901284,3M8389241,56 A petición
K1391.1100111284,3M103811241,56 A petición
K1391.11201320126,5M12481331,5210 A petición
K1391.11601720126,5M16481731,5210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33