DescripciónMaterial:Cabeza de martillo de acero para temple y revenido. Espiga, tope y manguito guía de acero para herramientas.Versión:Cabeza de martillo tratado en caliente y cromado. Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados.Indicación:El extractor se utiliza para desmontar pernos de alojamiento (K0817, K0818, K0350, K0351) y espigas que tengan una rosca interior de M3–M8.Accesorios:Estuche para manguitos guía.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope 2) Cabeza de martillo 3) Mango 4) Pasador transversal 5) Tornillo de sujeción 6) Manguitos guía 7) Tornillo de cabeza cilíndrica 8) 1 juego de manguitos guía
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.