Grupos de mercancía
Tuercas de extensión 3D altas
K0865

Tuercas de extensión 3D altas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Acero con clase de resistencia 10, bruñido.

Indicación:Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0865 Tuercas de extensión 3D altas 125 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Tuercas de extensión 3D altas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DH = 3 x DSWECADAcc.PrecioPedir
K0865.06M6181011,5 A petición
K0865.08M8241315 A petición
K0865.10M10301719,6 A petición
K0865.12M12361921,9 A petición
K0865.16M16482427,7 A petición
K0865.20M20603034,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33