Grupos de mercancía
Árboles de extensión para estabilizador de pieza de trabajo
K1186

Árboles de extensión para estabilizador de pieza de trabajo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Los árboles de extensión sirven para ampliar el rango de ajuste.
Van montados entre el estabilizador de pieza de trabajo y el juego de fijación por medio de una bola de sujeción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1186 Árboles de extensión para estabilizador de pieza de trabajo 157 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Árboles de extensión para estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDD1L

SWPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1186.162507525M16x1,52575210,233 A petición
K1186.162510025M16x1,525100210,293 A petición
K1186.162515025M16x1,525150210,416 A petición
K1186.162525025M16x1,525250210,697 A petición
K1186.162550025M16x1,525500211,3 A petición
K1186.275010050M27x240100360,726 A petición
K1186.275015050M27x240150361,04 A petición
K1186.275025050M27x240250361,623 A petición
K1186.275050050M27x240500363,12 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33