Grupos de mercancía
Ajuste de precisión 
para estabilizador de pieza de trabajo
K1187

Ajuste de precisión para estabilizador de pieza de trabajo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El ajuste de precisión permite reglar las separaciones entre la pieza de trabajo y la mesa de apoyo de forma exacta. En caso necesario, puede ajustar la tracción o presión del estabilizador de pieza de trabajo con precargas.Material:Acero.Versión:Piezas de adaptación oxidadas en negro.
Medias cubiertas nitradas.
Indicación:Para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 25, se necesita únicamente el ajuste de precisión K1187.25120150.

Para utilizar el ajuste de precisión en el sistema estabilizador de piezas de trabajo de tamaño 50, se necesita el ajuste de precisión K1187.25120150 así como el adaptador K1187.50 (el producto consta de 2 piezas adaptadoras y un tornillo prisionero) en los extremos respectivos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1187 Ajuste de precisión  para estabilizador de pieza de trabajo 239 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Ajuste de precisión 
para estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónTamañoBD

D1D2HL
mín.
L
máx.
LL1L2SWCADAcc.PrecioPedir
K1187.25120150Ajuste Fino254425M16x1,5946120150-16-21 A petición
K1187.50Adaptador50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33