Grupos de mercancía
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo
K1193

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Indicación:Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1193 Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo 165 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos (vista completa)

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma A

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

D1D2D3LL1CADAcc.PrecioPedir
K1193.125A2525,4M1029182512,2 A petición

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma B

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

D1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K1193.225B2525,4M10292511 A petición
K1193.250B5050M16493020,5 A petición

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

D1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 A petición
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 A petición
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 A petición
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 A petición
K1193.3502450C5050M2434,55036 A petición
K1193.3503060C5050M3034,56046 A petición
K1193.3503670C5050M3634,57055 A petición

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma D

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

D1D2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1193.450D5050M162520183,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33